ニュース概要

ME-IOケース用の新しいソケット

2018/05/21

ME-IOケース用の新しいソケット  

ME-IOケース用の新しいソケット

フエニックス・コンタクトは、電子機器用ケースME-IOシリーズの接続テクノロジを拡張します。

THRはんだ付けに適した耐熱プラスチック(LPC)製の新しいプリント基板用ソケットは、SMTプロセスへの組込みに最適です。3.45 mmピッチと5.0 mmピッチのソケットは、ME-IO専用コネクタ向けで2スロットまたは3スロットの仕様です。
従来のウェーブはんだ用のソケットと同仕様の、リフローはんだ付けに対応した新しいソケットをリリースしました。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Push-in_Road

【ユーザー事例】Push-inユーザーと産業技術を訪ねる無料マンガを進呈中!

新入社員キャラクター府江瑠々(ふえるる)が登場。第一弾はオリエンタルモーター株式会社編

詳細・ダウンロードページへ(内部リンク)

今月のハイライト製品

【新人セールス瑠々】スマートカメラボックスって何だろう?

スマートカメラボックス
ハイライト記事一覧へ

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ