ニュース概要

側面接続のPush-in端子台「PTVシリーズ」が登場

2019/06/13

PTV端子台  

側面接続Push-in端子台「PTVシリーズ」

新しい側面接続プッシュイン端子台「PTVシリーズ」は、業界初となる側面から電線をPush-in(プッシュイン)で挿入することができる端子台です。

設置高さ方向に余裕のないアプリケーションでも配線が容易となり、線番の視認性も向上します。
丸端などのネジ式配線接続式と方向が同じでネジ式端子台からの切り替えも簡単。
側面配線でケーブルダクトまでの配線曲げも不要となります。

簡単・安心・スピーディーな「Push-in(プッシュイン)」接続は、工具不要で、挿し込むだけで接続完了。
配線作業で最大50%の工数を削減できるほか、増し締め作業が不要で、高い接続信頼性を確保することができます。

ご相談・お見積は最寄りの特約店・拠点までお気軽にご連絡ください。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

【新製品】IEC準拠「シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ」をご紹介します。

SPE
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ