ニュース概要

産業用無線LANアダプタ「FL WLAN 1100, 2100」日本国内販売開始

2018/07/18

フエニックス・コンタクト株式会社は、2018年7月24日(火)より、産業用無線LANアダプタ「FL WLAN 1100, 2100」の日本国内販売を開始します。

本製品は、スマートファクトリーや物流システムなどの無人運転配送車(AGV)などの移動体や、スペースに余裕のない制御盤、装置機械への無線アクセスポイント導入などに最適です。取付けも簡単で、業界業種を問わず幅広い用途にご利用いただけます。

【製品の主な特長】
- コンパクトで省スペース: 指向性、無指向性の2本のアンテナと無線モジュールが一体化。外壁に取り付けるため、従来盤内に設置する無線モジュールとアンテナ配線のスペースが不要。
- 簡単取付けで省工数: 外壁面から直接穴を開け盤内のLAN機器につなげるだけなので取付けが簡単。個別のアンテナ選択、設置、配線が不要で省工数。
- 高い耐衝撃性と耐環境性: IK08を達成した衝撃に強いハウジングを持ち、耐環境性に優れる。(※注1)
- 高速かつ高信頼性: 強力な2本のアンテナでMIMO技術を使用。100ms以下の高速ローミングに対応。
- 多様な動作モード、接続形態: 二つの異なるアクセスポイントで個別のアクセス制限設定が可能なため、セキュリティーを保ちながら装置機械をメンテナンス。クライアント、アクセスポイント、リピータとして動作可能。

(※注1)耐環境性について…保護等級は「WLAN1100」ではIP54、「WLAN2100」ではIP65/66/67/68、ケーブル接続部分の追加アタッチメントではIP67を併せ持つ。動作可能な広温度範囲は「WLAN 1100」では0~60℃、「WLAN 2100」では-40~60℃。

製品について詳しくは、最寄りの営業拠点までお問い合わせください。


フエニックス・コンタクトは、今後もお客様のニーズを先取りする革新的な製品ラインアップにより、省工数化や省スペース化による事業の人手不足の改善と効率化に貢献します。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

制御盤の小型化要求に対応する新コネクタ端子台「VARIOFACE Compact」をご紹介します。

VARIOFACE
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ