ニュース概要

「第57回機械工業見本市金沢(MEX金沢2019)」出展のご案内

2019/04/08

MEX2019

フエニックス・コンタクトは、本年も第57回機械工業見本市金沢(MEX金沢2019)に出展いたします。

非接触型ドアスイッチ「PSRswitch」電子式コンタクタ「CONTACTRON pro」などの新製品をはじめ、PoEスイッチ無線機器などのネットワーク機器をご紹介いたします。また、人間工学に基づいた各種工具を備えたデモコーナーでは、弊社Push-in(プッシュイン)テクノロジがご体感できるゲームを用意しております。

 

【展示製品・ソリューション例】

■非接触型セーフティドアスイッチ:M12コネクタ使用で、接続がすばやく簡単な「PSRswitch 」。専用の
セーフティリレーユニットで、IO-Link接続による上位との通信が可能。

■【新製品】電子式コンタクタ:複数台の電子式コンタクタを使用する際、T-BUSから電源供給可能。
従来必須だった渡り配線が不要になる「CONTACTRON pro」。

■多極配線用角型コネクタ:強度に優れたプラスチック筐体を含む「Heavycon」シリーズ。シングルロックレバー式正方形コネクタやコンパクト型もラインアップ。

■【Push-in配線にチャレンジ】
Push-inテクノロジデモコーナー: 
Push-in配線の速さを体感しつつ正確さを競うゲームを用意!その他各種端子台と工具で、スムーズな接続ソリューションをご紹介。
 

皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げます。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

制御盤の小型化要求に対応する新コネクタ端子台「VARIOFACE Compact」をご紹介します。

VARIOFACE
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ