ニュース概要

「Axioline F」にシンプルで正確な電力測定モジュール追加

2018/04/12

Axioline Fの新しい電力測定モジュール  

Axioline Fの新しい電力測定モジュール

I/O機器「Axioline F」シリーズに新たに電力測定モジュール「AXL F PM EF 1F」が追加され、エネルギーとパワーの正確なデータを収集することができるようになりました。

本モジュールでは、簡単に使い始められるように、エネルギーデータと性能データを検出するための標準パラメータが事前に設定されています。必要に応じてPDIオブジェクトを使用してこれらのパラメータを変更できます。

多くの現場で使えるように、最大400 V / 690 Vの電圧と相電流および最大5Aの中性導体電流が変換器なしに直接接続できます。外付けの変換器を追加すれば測定範囲を拡張可能です。

測定された値は、有効電力、無効電力、皮相電力およびエネルギーなどの値を計算するために使用されます。さらに、S0パルスが利用可能です。スマートグリッド品質は、上記値から計算される全高調波歪(THD)に基づいて分析することができます。これにより、外乱源を容易に特定することができます。

「Axioline F」のハウジング及び、確かな電気的絶縁により、隣接するI/Oモジュールへの追加絶縁対策なしに電力測定モジュールを取り付けられます。Axioline I/Oシステムは、一般的なイーサネットベースのネットワークプロトコルをすべてサポートしており、高速、堅牢かつ簡単に設置できます。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

話題沸騰中のコモン端子台「PTFIXシリーズ」を改めてご紹介。無料サンプルプレゼントも実施中です。

PTFIX
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ