ニュース概要

ニュースリリース:SPTAF1シリーズ

2016/03/10

低背型プリント基板用端子台SPTAF 1シリーズ  

低背型プリント基板用端子台SPTAF 1シリーズ

高さわずか 8mm。高操作性と省スペースを兼備した低背型プリント基板用端子台SPTAF1 シリーズ。

フエニックス・コンタクト株式会社(本社:横浜市、代表取締役:青木良行)は、低背型プリント基板用端子台SPTAF 1シリーズを発表いたしました。

<特徴>

  • プッシュイン機能付きスプリング接続式端子台
  • 高さわずか8mmの低背型端子台
  • 電線開放ボタンは3種類から選択
    ✔ ボタンが飛び出していないフラットタイプ
    ✔ 指やプラスドライバなどでの操作可能な凸ボタン
    ✔ 工具不要な保持機構付きボタン
  • 保持機能ボタンで片手での配線作業や、一度に配線・除去を実現
  • ボタン横のスリットでフラットタイプでも一般のマイナスドライバで操作可能
  • 45°の電線挿入方向で配線の作業性を損ねない密着実装が可能なため専有面積を最小化
  • 極ごとの色変え対応可により誤配線防止に貢献
     

<製品仕様>

  • 定格 : 300 V / 8 A
  • 適用電線 :
    単線 0.2 mm2 - 1 mm2 (φ0.5 – 1.2 mm)
    撚線 0.2 mm2 – 1.25 mm2
    棒端子付き撚線    0.2 mm2 – 0.75 mm2
    (プラスチックスリーブなし)
  • ピッチ : 3.5 mmまたは5 mm
  • 極数 : 2 - 16極

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

【新製品】スプリング機構でワンタッチ接続!シールドクランプ「SCCシリーズ」をご紹介します。

SCC
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ