ニュース概要

コンパクトパワー伝送用ヘビーデューティコネクタ

2016/07/15

D7ハウジングとコンタクトインサート  

コンパクトパワー伝送用ヘビーデューティコネクタ

最新の機器やシステムには複雑でコストのかかるネットワーキングや制御テクノロジが増えており、十分なスペースもありません。

フエニックス・コンタクトは改良されたHEAVYCON D7コネクタラインアップでコンパクト設計のパワー伝送を実現しています。金属製ハウジングは40%軽くなりました。小型設計ですが、多極や太いサイズのケーブルに十分な配線スペースを提供します。導電性表面と導電性シールに適切なねじ接続を組み合わせると良好なEMC特性が備わります。パネル取付けベースは4本のねじで固定します。これで強い力や速度に対応できます。一時的に使用するインターフェースはしっかり固定したキャップで確実にシールできます。新しい貫通ハウジングを前面または背面に取り付けることもできます。このとき接続側にはIPとEMCに対応する保護が備わります。プラスチック製ハウジングも改良されました。組込みのケーブルグランドで大小のケーブル径を確実にシールします。しっかり固定したキャップのあるプラスチック製ハウジングと新しい貫通ハウジングによる新しいアプリケーションが見つかります。コンタクトインサートの幅広いラインアップはシグナルと最大40 Aのパワーを安全に伝送します。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

話題沸騰中のコモン端子台「PTFIXシリーズ」を改めてご紹介。無料サンプルプレゼントも実施中です。

PTFIX
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ