Eduline TCC

Eduline TCC

トレーニングセンターでの学習

テクノロジコンピテンスセンターでは教育の専門知識が揃っています。

特長

  • すべての教育用トレーニングソリューションをまとめ最大限の可能性を引き出す
  • 最適な教育条件により、専門知識と知識継承の効率的な開発
  • 最新の産業教材による訓練および開発におけるデジタル化の促進
  • 競争力の向上:デジタル化のための特別なトレーニングプログラム
Eduline TCCの学習環境  

Eduline TCCの学習環境

Edulineのテクノロジコンピテンスセンターでは、Edulineの教材ラインアップで利用可能なすべてのトレーニングソリューションを利用しています。この教育環境により、参加者が最新の産業技術を学び、それらを個々の日常業務に活用することが可能なります。デジタル化とグローバル化の時代に競争力を維持するためには、継続的な専門教育が欠かせません。テクノロジコンピテンスセンターは、地域、国、国際的な産業技術の資格のためのものです。ご要件に応じて、具体的な焦点について開発していきます。

詳細な特徴は、依頼する教育機関と共にここでローカライズされます。Edulineの教育アプローチは、自律的な学際的プロジェクトベースの行動と研修生の学習を促進します。

従来の認定プロセスにEdulineの教材を追加することで、訓練された熟練作業員を真の「産業スペシャリスト」に昇格させることができます。理想的には、これらの専門家は新しい技術を習熟するための時間を費やす必要はなくなります。むしろ、彼らはこれらを機能的かつ直接的に把握する能力を有することになります。

フエニックス・コンタクトがサポートしている業種の幅広い分野により、それぞれのEduline教材を希望の業種に絞ることができます。Edulineのテクノロジコンピテンスセンターのこの教育概念は、管理技術に関するソフトスキルの付与を盛り込むために容易に拡大することができます。

ご関心をおもちですか?

Eduline TCCシリーズの製品にご興味をお持ちですか。当社にご相談ください。お客様の特定のご要件に基づいたソリューションを開発するお手伝いをいたします。

製品 – Eduline TCC

下のリンクをクリックすると、Eduline TCCシリーズの全製品をご覧いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階