Edulineシステム

Edulineシステム

体系的な学習

業界に特化したスペシャリストのためのトレーニング

特長

  • 社内外の専門家を対象とした継続的教育のための優れた基盤
  • 最先端のテクノロジと産業用機器による実践的な学習
  • 業界固有のテクノロジとの強固な連携
  • 訓練を受けたエキスパートのサポートにより、あなたの競争力を保持できます
Edulineシステムのアプリケーション例  

Edulineシステムのアプリケーション例

インダストリー4.0は、企業やその専門家に常に新しい技術的課題を提示しています。

Edulineシステムは、実習生やスペシャリストを訓練するために特別に考案されました。スペシャリストは業界に特化した技術の高度な訓練を受けます。これは現在の産業テクノロジの実用的なアプリケーションを通して達成されます。Edulineシステムにより、業界固有のシステム技術の認定が可能になり、既存および将来の専門家が、業界での作業および変更作業を迅速に実行できるようになります。Edulineシステムは、学生やインターンの意思決定をサポートし、業界固有のシステム技術の多様性の理解をサポートします。

現在専門分野の教育やトレーニングの選択肢は複雑ですが、Edulineシステムを使用することにより専門性の選択肢をシンプルにすることができます。教材は、統一されたEdulineモジュール式デザインで、標準化されたインターフェースを備えています。これにより、安全な起動と、Edulineモジュール式とのシームレスな組み合わせが保証されます。

ご関心をおもちですか?

Edulineシステムシリーズの製品にご興味をお持ちですか。当社にご相談ください。お客様の特定のご要件に基づいたソリューションを開発するお手伝いをいたします。

製品 – Edulineシステム

下のリンクをクリックすると、Edulineシステムシリーズの全製品をご覧いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階