Edulineモジュール式

Edulineモジュール式

産業用コンポーネントの学習

製品関連の基礎技術のトレーニングソリューション。

特長

  • 現代のテクノロジを通じて技術職への関心を呼び起こします
  • 実践的な演習を伴う技術における幅広い教育文書
  • フィンガーセーフシステムとしての規格準拠の教材
  • 標準化されたインターフェースによるモジュール式開発
  • 産業用製品を使用した技術基礎の指導
Edulineモジュール式教材  

Edulineモジュール式教材

現代の産業技術は、幅広い教育文書、実践的な演習、および多くのアプリケーション例を兼ね備えています。Edulineモジュール式は、技術職への関心を呼び起こすために利用可能な教育ソリューションです。

Edulineモジュール式は、規格に準拠したフィンガーセーフ教材を備えています。それらはDIN A4形式でラックまたはデスクトップ機器として構築されています。内部の技術は透明なリアケーシングを通して見ることができます。均一の前面パネルと標準化されたインターフェースにより、セットアップ時に最大限のモジュール性が実現されます。包括的な事前配線により、簡単な起動が保証されます。

教育文書

トレーニングでのEdulineモジュール式教材の使用  

トレーニングでのEdulineモジュール式教材の使用

Edulineモジュール式は、各技術分野向けの教材スライドセットの形式で特定の文書を提供しています。

これらのセットには、ソリューションによる拡張性のあるタスクも含まれています。この文書は、印刷版(コピーテンプレート)または編集可能なデジタル形式で入手できます。

ご関心をおもちですか?

Edulineモジュール式シリーズの製品にご興味をお持ちですか。当社にご相談ください。お客様の特定のご要件に基づいたソリューションを開発するお手伝いをいたします。

製品 - Edulineモジュール式

下のリンクをクリックすると、Edulineモジュール式シリーズの全製品をご覧いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階