Edulineコンビネーション

Edulineコンビネーション

コラボレーション型学習

業界全般の基礎知識とシステム技術の学習

特長

  • 学際的学習の推進
  • さまざまな業界における省スペースなコンビネーション
  • 基礎およびシステム技術のトレーニングのための理想的な教育システム
  • Edulineモジュール式、Edulineシステムコンビネーション教材、および他教材
資格部門のモバイル教材キャリア  

資格部門のモバイル教材キャリア

Edulineは学際的な教材システムです。Edulineモジュール式教材を、同じ業種または異業種の他教材と組み合わせることができます。

Edulineによる電気工学およびオートメーション分野における基礎およびシステム技術の訓練に加え、電気的設置技術および電空式コンテンツの規範となるコンテンツは、モバイルマルチラックなどの例を使用して伝達することもできます。さまざまな業界と技術を結びつけることにより、潜在的なソリューションを特定する際の学際性が向上します。

空間をより効率的に使用し、要素を組み合わせることが可能であり、インダストリー4.0(技術的、方法論的、社会的、個人的)のコア・コンピタンスを促進します。Edulineの組合せは、実際の産業プロセスのデモンストレーションの第一歩です。

ご関心をおもちですか?

Edulineコンビネーションシリーズの製品にご興味をお持ちですか。当社にご相談ください。お客様の特定のご要件に基づいたソリューションを開発するお手伝いをいたします。

製品 – Edulineコンビネーション

下のリンクをクリックすると、Edulineコンビネーションシリーズの全製品をご覧いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階