SMSリレー - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

SMSリレーおよびシグナリングモジュール、モバイルネットワークでデジタル値を監視し、リレー出力をリモートで切換え、SMSおよびGPRS(e-mail伝送、アプリ)による通信、電源電圧範囲93 V~250 V AC。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

コンパクトなTC MOBILE I/O X200 ACシグナリングシステムはPSI-MODEM-SMS-RELAY/6 DI/4DO/AC SMSリレー(製品番号2313513)の後継品で、アナログ値とデジタル値をモバイル通信ネットワークで監視してリレー出力をリモートで切り換えます。コンフィグレーションはコンピュータとウェブブラウザにUSB接続ができれば十分です。機器にはモバイル通信診断、メールでのログ送信、複数のユーザーロールといった役立つソフトウェア機能が多数搭載されています。

特長

  • 入力状態変更時はSMSで通知
  • すべての入力および出力のSMS状態クエリ
  • 出力を遠隔制御するSMSリレー
  • 電圧故障時はSMSでアラーム送信
  • GSM携帯電話ネットワーク:850、900、1800、1900 MHz
  • 指定した間隔で出力を切替え
  • SMSおよびeメールで通信
  • USBおよびウェブブラウザからのコンフィグレーション
  • 国内設置にも適したコンパクトデザイン(4 HP、DIN 43880)
  • DINレールまたは壁面に取付け
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2903806
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 402 (C-6-2019)
GTIN 4046356768849
1個あたりの重量(梱包を含まない) 236.800 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見