サージ保護デバイスセット - PV-SET-16ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801203

最大DC 1000 VでModbus通信を行う太陽光発電システムの16ストリング用インバータのDC側をIP65ハウジングでサージ保護。監視システム(SCK-M)、DCスイッチ遮断器2点、L+およびL-のヒューズホルダを接続。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2801203
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356737814
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.000 kg
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見