クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

直撃雷用サージアレスタ、DC 1000 Vの2極電源システム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、プラグイン式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • EN 50539-11標準準拠で安全性が向上
  • 組込みの回転ラッチで確実に接触
  • プラグインアレスタで簡単に交換
  • 低保護レベルで最適なインバータ保護
  • 状態LEDでデバイスプラグを効率的に交換
  • キーイング付きプラグおよびベースエレメントで誤接続防止
  • 汎用タイプ1/タイプ2保護部品で常に適切なアレスタ
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2801160
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 41 (C-4-2017)
GTIN 4046356714334
1個あたりの重量(梱包を含まない) 378.940 g
関税 85363030
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見