サージ保護デバイス - C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB - 2801059

同軸信号インターフェースをサージ保護する1/4波長技術の差込み式プラグ。接続:7/16コネクタ(プラグ/ソケット)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2801059
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 129 (C-6-2015)
GTIN 4046356678254
1個あたりの重量(梱包を含まない) 485.000 g
関税 85363010
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見