サージ保護デバイス - PT-IQ-1X2+F-24DC-UT - 2800977

図はPT-IQ-1x2-24DC-UT仕様

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、モジュールには多段階状態インジケータを内蔵、2線式フローティング信号回路1個を接続。ガス入り放電管で間接接地。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • サージ保護システム
  • 多段階状態モニタリング
  • 電源およびリモートモジュールに関する共通メッセージ
  • DINレールバスから給電するシステム
  • 電源モジュールあたり最大28の保護モジュール
  • ツーピース設計でメンテナンスが極めて簡単
  • コーディング対応プラグ
  • メンテナンス目的でプラグをインピーダンス中立で遮断
  • ベースエレメントは設置に必須
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2800977
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356665179
1個あたりの重量(梱包を含まない) 106.000 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見