電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB E1 24DC/4A S-C P - 2800925

電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、1極、能動的電流制限、状態出力および制御入力、ベースエレメント用プラグ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 精密な公称電流レベルのコンパクトな設計
  • 統一性のあるプラグインハウジングコンセプトでモジュール拡張可能
  • 洗練されたリモート表示コンセプトでどこからでもモニタリング可能
  • 制御入力は遠隔制御で切替え可能
  • 容量性負荷の切替え時も能動的に電流制限
  • 電源/リモート表示はCLIPLINE completeアクセサリでブリッジ可能

基本情報

詳細情報 2800925
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 323 (C-4-2017)
GTIN 4046356690812
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.500 g
関税 85362010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見