熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB TM1 2A M1 P - 2800848

熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、1極、トリップ特性M1(中速ブロー)、1 c接点、ベースエレメント用プラグ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 精密な公称電流レベルのコンパクトな設計
  • 統一性のあるプラグインハウジングコンセプトでモジュール拡張可能
  • 洗練されたリモート表示コンセプトでどこからでもモニタリング可能
  • M1特性曲線で 240 / 277 V AC電源システムを保護(C特性ベース)
  • 電源/リモート表示はCLIPLINE completeアクセサリでブリッジ可能

基本情報

詳細情報 2800848
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 329 (C-4-2017)
GTIN 4046356689991
1個あたりの重量(梱包を含まない) 41.600 g
関税 85362010
生産国 ID (インドネシア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見