サージ保護デバイス - PT-IQ-3-HF-12DC-UT - 2800786

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、モジュールには多段階状態インジケータを内蔵、共通基準電位を持つ3線式。電源なしのHFアプリケーションおよびテレコミュニケーションインターフェース用(最大90 Mbps)。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2800786
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 153 (C-4-2017)
GTIN 4046356645225
1個あたりの重量(梱包を含まない) 51.000 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見