サージ保護デバイス - PT-IQ-2X1+F-12DC-UT - 2800781

図はPT-IQ-1x2-24DC-UT仕様

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、モジュールには多段階状態インジケータを内蔵、共通基準電位を持つ2線式。ガス入り放電管で間接接地。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • サージ保護システム
  • 多段階状態モニタリング
  • 電源およびリモートモジュールに関する共通メッセージ
  • DINレールバスから給電するシステム
  • 電源モジュールあたり最大28の保護モジュール
  • ツーピース設計でメンテナンスが極めて簡単
  • コーディング対応プラグ
  • メンテナンス目的でプラグをインピーダンス中立で遮断
  • ベースエレメントは設置に必須
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2800781
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 75 (C-6-2015)
GTIN 4046356645287
1個あたりの重量(梱包を含まない) 137.200 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見