サージ保護デバイスセット - PV-SET 2ST/600DC/32A-SPD-SD-SC - 2800758

IP65ハウジングのサージ保護、最大DC 600 Vの太陽光発電システムの2ストリング用インバータのDC側、SUNCLIXプラグ/ソケットで接続。DCスイッチ遮断器を接続。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2800758
梱包 1 STK
最低注文数 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356647946
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,840.000 g
関税 85363030
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見