クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 - 2800673

図は335 V仕様

汎用バリスタベースのプラグイン式直撃雷用サージアレスタ、中性線と接地線が共通の三相電源ネットワーク用(4線式:L1、L2、L3、PEN)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • すべてのプラグはCHECKMASTERで検査可能
  • 雷電流負荷が高く新しいラッチで振動が強い場合プラグをしっかり固定
  • それぞれのプラグに熱遮断デバイス
  • それぞれのアレスタに光およびメカニカル状態表示
  • プラグイン
  • 全スロットが誤挿入防止の機械式コーディング
ロゴ

基本情報

詳細情報 2800673
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356624329
1個あたりの重量(梱包を含まない) 455.200 g
関税 85363030
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見