小型端子台 - MBKKB 2,5-DIO/U-O - 2800570

小型端子台、 ダイオードを組込み、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 長さ: 62 mm、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 15、 NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 2段ダイオード端子台には複数の仕様があり多様なスイッチングタスクを実行可能
  • コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
  • すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
  • 標準プラグインブリッジがあり分電が簡単

基本情報

詳細情報 2800570
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 531 (C-1-2017)
GTIN 4017918074265
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.350 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見