クラス2サージ保護デバイス - VAL-SQ SP 100-600D - 2800514

AC 600 Vデルタ結線用サージ保護デバイス。既存の筐体に簡単に接続できるNEMA規格のコンパクトな筐体を使用します。ハイブリッド正弦波トラッキングにより100 kAサージ保護を実現します。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

100 kAの放電性能を持つAC 600 V デルタ結線用サージ保護デバイス

特長

  • フローティングコンタクトでリモートモニタリングシステムに接続可能
  • 正弦波トラッキングでノイズを30 dB減衰可能
  • それぞれのアレスタ経路を別々のヒューズで保護
  • UL 1449、第3版、2009年9月
  • LEDで各位相の状態を常時監視

基本情報

詳細情報 2800514
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565110
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,084.400 g
関税 85363090
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見