クラス2サージ保護取換えモジュール - VAL-SQ SE 200-277/480Y /D - 2800400

AC 277/480 V Y結線用サージ保護デバイス、主に電源引込み口の保護に使用。 NEMA規格の筐体には、サージカウンタ、状態表示LED、リモート監視機能付き音響アラームが備わったモニタが付いています。 ハイブリッド正弦波トラッキングにより200 kAサージ保護を実現します。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

200 kAの放電性能を持つAC 277/480 V、AC 220/380 V、AC 230/400 V、AC 240/415 V Yシステムの電源引込み口を保護するサージ保護デバイス

特長

  • オプションの断路スイッチ
  • UL 1449、第3版、2009年9月
  • オプションでデリケートな電子機器を10種類のモードで保護
  • 正弦波トラッキングフィルタ

基本情報

詳細情報 2800400
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564878
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.500 kg
関税 85363090
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見