クラス2サージ保護デバイス - VAL-SQ SE 180-120/208Y /TS - 2800373

AC 120/208 V Y結線用サージ保護デバイス、主に電源引込み口の保護に使用。全相を全方向にわたって保護。NEMA規格の筐体には、サージカウンタ、状態表示LED、リモート監視機能付き音響アラームが備わったモニタが付いています。ハイブリッド正弦波トラッキングにより180 kAサージ保護を実現します。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

180 kAの放電性能を持つAC 120/208 VおよびAC 127/220 V Yシステムの電源引込み口を保護するサージ保護デバイス。全相を全方向にわたって保護。

特長

  • オプションの断路スイッチ
  • UL 1449、第3版、2009年9月
  • オプションでデリケートな電子機器を10種類のモードで保護
  • 正弦波トラッキングフィルタ

基本情報

詳細情報 2800373
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564670
1個あたりの重量(梱包を含まない) 222.220 g
関税 85363090
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見