クラス1サージ保護デバイス - VAL-SQ SI 120-120/240S - 2800326

中性線と接地線が分離されたAC 120/240 V分相/単相用120 kAサージ保護デバイス。既存の筐体に簡単に接続できるNEMA 4X規格のコンパクトな筐体を使用します。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

中性線と接地線が分離された単相および分相用の120 kAタイプ1サージ保護デバイス

特長

  • コンパクトなNEMA 4Xハウジング
  • それぞれのアレスタ経路を別々のヒューズで保護
  • UL 1449、第3版、2009年9月
  • LEDで各位相の状態を常時監視

基本情報

詳細情報 2800326
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 79 (TT-2011)
GTIN 4046356564946
1個あたりの重量(梱包を含まない) 222.220 g
関税 85363090
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見