断路ナイフ端子台 - UKK 5-MTK-P/P-LA230 - 2800318

断路ナイフ端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 26 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 長さ: 80 mm、 幅: 6 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 定格電圧: 400 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2800318
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918251826
1個あたりの重量(梱包を含まない) 25.143 g
関税 85369010
生産国 TR (トルコ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見