雷電流アレスタクラスI - FLT 100 N/PE-1.5 - 2800303

組込み型N-PEスパークギャップを接続した雷電流アレスタ、1チャネル。ハウジング幅:35 mm(2ピッチ)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 点火装置あり
  • クラス2アレスタへの直接並列接続をサポート
  • 組込み型、トリガ
ロゴ

基本情報

詳細情報 2800303
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 31 (C-6-2013)
GTIN 4046356535236
1個あたりの重量(梱包を含まない) 378.700 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見