UPSユニット - UPS-CP-6KVA/240AC - 2800278

デュアルコンバータ技術の単相UPSデバイス、3段階分類コードVFI-SS-111に準拠。床置き型、19インチラック取付け用、90度ロータリLCD制御パネル、SNMPカード用スロット。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 幅広い機能拡張アクセサリ
  • リプルフリー充電でバッテリ寿命が長い
  • 電圧品質を最大にする二重変換テクノロジ
  • クラスVFI-SS-111単相UPS(IEC 62040-3準拠)
  • 19インチラックまたは回転式制御パネル付きタワーデバイスを使用
  • 電源に依存しない出力電圧
  • 各種OSをサポート
  • ホットスワップ可能な前面でのバッテリ交換

基本情報

詳細情報 2800278
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 245 (C-6-2013)
GTIN 4046356537766
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22,000.000 g
関税 85044030
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見