クラス1/2直撃雷用サージアレスタ - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

汎用バリスタベースのプラグイン式直撃雷用サージアレスタ、中性線と接地線を個別に取付けた三相電源ネットワーク用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、雷保護レベルIIIおよびIV、リモート表示接点付き。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • すべてのプラグはCHECKMASTERで検査可能
  • 警報接点あり
  • 雷電流負荷が高く新しいラッチで振動が強い場合プラグをしっかり固定
  • それぞれのアレスタに光およびメカニカル状態表示
  • プラグイン
  • それぞれのプラグに熱遮断デバイス
  • 全スロットが誤挿入防止の機械式コーディング
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2800183
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 36 (C-4-2017)
GTIN 4046356518550
1個あたりの重量(梱包を含まない) 643.800 g
関税 85363030
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見