組合せタイプ1/2保護機器 - FLT-PLUS CTRL-2.5 - 2800121

図はFLT-PLUS CTRL-0,9のバージョン

タイプ1/クラスI(直撃雷用アレスタ)、消弧スパークギャップおよび点火装置を接続、大きな続流遮断電流に対応する消弧プレート、1チャネル。 電圧防護レベル: 2.5 kV。ハウジング幅: 35 mm(2区分)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 定格電圧が高く良好な続流消失容量
  • 高い放電容量
  • クラス2アレスタへの直接並列接続をサポート
  • シングルチャネル
  • トリガ
ロゴ

基本情報

詳細情報 2800121
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 31 (C-6-2013)
GTIN 4046356480062
1個あたりの重量(梱包を含まない) 566.400 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見