サージ保護プラグ - PT 4-24AC-ST - 2800078

保護コネクタPT、4線式フローティング信号回路の保護回路付き。定格電圧:AC 24 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • すべてのプラグはCHECKMASTERで検査可能
  • ツーピース設計でメンテナンスが極めて簡単
  • ベースエレメントは設置に必須
  • プラグイン信号回路を常時保護
  • 試験およびメンテナンス目的でプラグをインピーダンス中立で遮断
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2800078
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 116 (C-4-2017)
GTIN 4046356462211
1個あたりの重量(梱包を含まない) 37.166 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見