サージ保護デバイス - S-PT-2XEX-24DC-1/2" - 2800041

センサーヘッドでの2線式フローティング信号回路用サージ保護、保護等級IP67でねじ取り付け式モジュール、1/2インチ14 NPTで取り付け。防爆エリアEx d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaDでの保護タイプに準拠してテスト。FISCOコンセプトに準拠してフィールドバスシステム内で使用可能。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • さまざまな外ねじ付き六角パイプに入ったアレスタ
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2800041
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 131 (C-4-2017)
GTIN 4046356411035
1個あたりの重量(梱包を含まない) 209.060 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見