サージ保護デバイス - S-PT-EX-24DC-1/2" - 2800035

単線式フローティング信号回路をネジ接続式モジュールでサージ保護、センサーヘッドの保護等級はIP67、1/2インチ14 NPT接続。Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaDに準拠する防爆保護区域でテスト。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • さまざまな外ねじ付き六角パイプに入ったアレスタ
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2800035
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 130 (C-4-2017)
GTIN 4046356411011
1個あたりの重量(梱包を含まない) 198.430 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見