サージ保護デバイス - CN-LAMBDA/4-0.47-SB - 2800022

同軸信号インターフェースをサージ保護する1/4波長技術の差込み式プラグ。接続:Nコネクタプラグ/ソケット

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 低防護レベル
  • kW範囲の高出力HFパワー
  • LAMBDA/4テクノロジでメンテナンスフリーのサージ保護

基本情報

詳細情報 2800022
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 178 (C-4-2017)
GTIN 4046356367950
1個あたりの重量(梱包を含まない) 190.600 g
関税 85363010
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見