クラス2サージ保護プラグ - VAL-MS 230 ST - 2798844

VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。設計:AC 230 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2798844
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 59 (C-4-2017)
GTIN 4017918073947
1個あたりの重量(梱包を含まない) 41.500 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見