クラス3サージ保護デバイス - MT-4PE/S-230AC-OLA - 2798815

DINレールモジュール、三相電源ユニット用サージ保護付き、NS 35/7.5に取付け。定格電圧:AC 120 V、ハウジング幅:75 mm。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2798815
梱包 3 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 31 (TT-2005)
GTIN 4017918073916
1個あたりの重量(梱包を含まない) 155.658 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見