クラス3サージ保護プラグ - UAK 2-PE/S-X-120AC-ST - 2798682

電源ユニット用サージ電圧装置保護付き保護プラグUAK、LEDによる障害警告。定格電圧:AC 120 V

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2798682
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918073855
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.770 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見