サージ保護デバイス - TT-UK-R-F/ 48AC - 2795931

モジュールダブル端子台、貫通コンタクト間のサージ電圧を粗保護、定格電圧:AC 48 V、NS 32またはNS 35/7.5に取付け、密閉筐体、端子幅:15.5 mm、端子高さ:45.5 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2795931
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918073190
1個あたりの重量(梱包を含まない) 30.920 g
関税 85363010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見