サージ保護デバイス - TT-SLKK5/ 60AC - 2794974

図はTT-SLKK5/ 12 DCのバージョン

クランプコネクタ-DINレール間のサージ電圧保護としてバリスタを接続する端子台、別々にアース接続、定格電圧:AC 60 V、NS 35/7.5に取付け、幅:6.2 mm、高さ:69 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ねじ式多モジュール端子台
  • 貫通端子台と金属製取付けフット間の保護エレメント
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2794974
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 113 (TT-2011)
GTIN 4017918073046
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.660 g
関税 85363030
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見