サージ保護デバイス - TT-UK5/ 24AC - 2794754

クランプコネクタとDINレールの間をサージ電圧精密保護するモジュール端子台、定格電圧:AC 24 V、NS 32またはNS 35/7.5に取付け、幅:6.2 mm、高さ:47 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2794754
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 105 (TT-2009)
GTIN 4017918072926
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.130 g
関税 85363030
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見