サージ保護デバイス - TT-UK5/ 48DC - 2794709

クランプコネクタとDINレールの間をサージ電圧精密保護するモジュール端子台、定格電圧:DC 48 V、NS 32またはNS 35/7.5に取付け、幅:6.2 mm、高さ:47 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 電子コントローラの信号回路で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2794709
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072889
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.150 g
関税 85363030
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見