電子ハウジング - UEGM 22,5-FS/FS - 2792073

電子コンポーネントハウジング、プリント基板挿入用、片側3箇所ずつのねじ接続または6箇所ずつのタブ端子接続で組立済み

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ベースエレメントとアッセンブリプリント基板を機器にはんだ付けし低コストで連続生産
  • 複雑な電子回路を組込み可能、2段に24か所を接続
  • 標準NS 35/7,5およびNS 35/15 DINレールにスナップ止め可能
  • ハウジング部品を覆う効率的なアッセンブリ

基本情報

詳細情報 2792073
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072544
1個あたりの重量(梱包を含まない) 48.060 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見