UFBK 2-PE- 12DC-ST - 2791977

画像準備中

ベースエレメントUFBK 2-PE-12 DC用保護プラグ、フローティング信号回路のケーブルペアを保護、定格電圧:DC 12 V、色:黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

フローティング信号回路の2線保護プラグ。この保護装置の機能は別売のテスト装置で確認でき、結果はプリンタで出力できます。この保護装置の機能は別売のテスト装置で確認でき、結果はプリンタで出力できます。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2791977
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918072506
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.770 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見