サージ保護プラグ - TT-UKK5-T-V-24DC-ST - 2788391

TERMITRABベースエレメントTT-UKK5-T-BE用バリスタを接続した保護プラグ、定格電圧:DC 24 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 電子コントローラの信号回路で使用可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2788391
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 111 (TT-2011)
GTIN 4017918071516
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.560 g
関税 85363030
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見