サージ保護デバイス - TT-URTK/S-110DC - 2788362

サージ電圧精密保護付き断路端子台、定格電圧:DC 110 V、NS 32またはNS 35/7.5に取付け、密閉式ハウジング、幅:8.2 mm、高さ:51.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2788362
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071509
1個あたりの重量(梱包を含まない) 36.940 g
関税 85363030
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見