サージ保護デバイス - TT-UKK5-D-F/60AC - 2788207

段間に粗保護となるガス入り放電管を接続する2段型モジュール端子台、定格電圧:AC 60 V、NS 32またはNS 35/7.5に取付け、密閉式ハウジング、幅:6.2 mm、高さ:68 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2788207
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071424
1個あたりの重量(梱包を含まない) 24.240 g
関税 85363010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見