サージ保護デバイス - TT-UKK5-M/220AC - 2788061

画像準備中

上下段のサージ電圧精密保護付き2段モジュール端子台、上段に断路ナイフ、定格電圧:AC 220 V、N32またはN35/7.5に取付け、密閉型ハウジング、端子台幅:6.2 mm、端子台高さ:68 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2788061
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918118914
1個あたりの重量(梱包を含まない) 26.240 g
関税 85363010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見