EMCフィルタ - NEF 1- 6 - 2783082

電源干渉フィルタ、NS 32およびNS 35/7.5に取付け可能な汎用脚部、公称電流:6 A

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 単相回路用
  • DINレールモジュール
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2783082
梱包 5 STK
カタログのページ ページ 187 (C-4-2017)
GTIN 4017918069803
1個あたりの重量(梱包を含まない) 180.000 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見